시스템 참조
가열 부품용 그리퍼
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 파운드리
        도전과제
      
단조판 적재 및 하역 시에는 빨닿게 달아오른 금속 부품(1,100°C)을 최대 50kg까지 그리핑해야 했습니다.
        해결책
      
솔루션은 GH7665T 시리즈의 개조된 롱 스트로크 그리퍼에 기반합니다. 파지력 안전 장치는 통합된 스프링에 의해 작동합니다. 그리퍼 조의 통합형 공기 냉각 장치가 비상 차단 시 그리핑 시스템을 보호합니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP67 IP67
 공압식 공압식
 내열성 내열성
 외부 그립 외부 그립
 스프링용 접지력 안전 장치 스프링용 접지력 안전 장치
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 8000 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | KRAFT | 
| 그리핑 스프링 | FED | 
| 최대 스트로크 | 130 [mm] | 
| IP 등급 | IP67 | 
| 시스템 중량 | 95 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 50 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 1300 [°C] | 
      내장 표준 구성 요소